Grundplattenventile ISO 5599-1 Größe 3, Speziell beschichtete (hartgedichtete) Kolbenschieber und Buchsen garantieren lange Lebensdauer, Integrierte Abluftdrosseln für ISO 1 und ISO 2 verfügbar, Niederwattmagnete standardmäßig, Handhilfsbetätigung standardmäßig, Breite Palette an Grundplatten und Zubehör

Betätigung: Elektromagnet/Elektromagnet Funktion: Mittelstellung entlüftet (COE)
Betriebsmedium: Gefilterte Druckluft, 40µm, geölt oder ungeölt
Montage: Auf Grundplatten
Max. Betriebsdruck: 10 bar (145psi) oder 16 bar (232 psi) - Abhängig von der Magnetspule
Durchfluss: 4650 l/min

Material:
Ventilgehäuse: Aluminium-Druckguss
Kolbenschieber und Buchse: Aluminium harteloxiert mit PTFE-Beschichtung
Dichtungen: NBR
Enddeckel: Zink-Druckguss oder Stahl verzinkt
Schrauben: Stahl verzinkt
Plastikteile: POM
Abluftdrossel: Messing

Umgebungs-/Medientemperatur: +15 … +50°C (+5... +122°F)
Um das Einfrieren der beweglichen Teile zu vermeiden, muss die Druckluft unter +2°C (+35°F) frei von Feuchtigkeit sein.

Steuerluft:
Internal: Intern
External: Extern an Port 12 oder 14 (unbenutzte Anschlüsse 12 oder 14 müssen geschlossen werden)

Spannungskennziffern:
Without coil - ohne Spule
Beispielangabe: 12 V d.c. 2W -> Spannung 12 V DC  Anzugs-/Halteleistung 2W

CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Hersteller-NummerAnschlussgrößeSteuerluftBetriebsdruckSteuerdruckSpannungIntegrierte AbluftdrosselLänge
[mm]
Breite
[mm]
Höhe
[mm]
Gewicht
[kg]
903015-20924   SXE9775-150-00KISO 3Internal2 ... 10 bar-Without coil-26354,562,50,96
903015-21206   SXE9775-Z50-60-13JISO 3Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 2 W-21262,590,01,40
903015-21210   SXE9775-Z55-60-13JISO 3External-0,9 ... 16 bar2 ... 10 bar24 V d.c. 2 W-21262,590,01,40
903015-21223   SXE9775-Z50-61-13JISO 3Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 2 W-21262,590,01,40
903015-21230   SXE9775-Z50-61-14JISO 3Internal2 ... 10 bar-24 V a.c. 4/2,5 VA-21262,590,01,40
903015-21243   SXE9775-Z50-61-19JISO 3Internal2 ... 10 bar-220/240 V a.c. 6/5 VA-21262,590,01,40
903015-21253   SXE9775-Z50-60-23NISO 3Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5 W-21262,590,01,40
903015-21272   SXE9775-Z50-61-23NISO 3Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5 W-21262,590,01,40
903015-21276   SXE9775-Z55-61-23NISO 3External-0,9 ... 16 bar2 ... 10 bar24 V d.c. 1,5 W-21262,590,01,40
903015-21283   SXE9775-Z50-60-28NISO 3Internal2 ... 10 bar-110/120 V a.c. 3/2 VA-21262,590,01,40
903015-21286   SXE9775-Z50-61-28NISO 3Internal2 ... 10 bar-110/120 V a.c. 3/2 VA-21262,590,01,40
903015-21287   SXE9775-Z55-61-28NISO 3External-0,9 ... 16 bar2 ... 10 bar110/120 V a.c. 3/2 VA-21262,590,01,40
903015-21289   SXE9775-Z50-60-29NISO 3Internal2 ... 10 bar-220/240 V a.c. 3/2 VA-21262,590,01,40
903015-21327   SXE9775-Z50-80-33NISO 3Internal2 ... 16 bar-24 V d.c. 4 W-21262,590,01,40
903015-21369   SXE9775-Z50-81-33NISO 3Internal2 ... 16 bar-24 V d.c. 4 W-21262,590,01,40
903015-21374   SXE9775-Z55-81-33NISO 3External-0,9 ... 16 bar2 ... 16 bar24 V d.c. 4 W-21262,590,01,40
903015-21422   SXE9775-Z50-81-88NISO 3Internal2 ... 16 bar-110/120 V a.c. 10/8 VA-21262,590,01,40
903015-21445   SXE9775-Z50-80-89NISO 3Internal2 ... 16 bar-220/240 V a.c. 10/8 VA-21262,590,01,40
903015-21473   SXE9775-Z50-81-89NISO 3Internal2 ... 16 bar-220/240 V a.c. 10/8 VA-21262,590,01,40
903015-21501   SXE9775-Z50-60KISO 3Internal2 ... 10 bar-Without coil-21262,590,00,96
903015-21557   SXE9775-Z50-61KISO 3Internal2 ... 10 bar-Without coil-21262,590,00,96
903015-21591   SXE9775-Z50-81KISO 3Internal2 ... 16 bar-Without coil-21262,590,00,96
903015-21752   SXE9775-A50-00-13JISO 3Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 2 W-26362,554,50,96
903015-21756   SXE9775-A55-00-13JISO 3External-0,9 ... 16 bar2 ... 10 bar24 V d.c. 2 W-26362,554,50,96
903015-21770   SXE9775-A50-00-18JISO 3Internal2 ... 10 bar-110/120 V a.c. 4/2,5 VA-26362,554,50,96
903015-21780   SXE9775-A50-00-19JISO 3Internal2 ... 10 bar-220/240 V a.c. 6/5 VA-26362,554,50,96
903015-21795   SXE9775-A50-00-23NISO 3Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5 W-26362,554,50,96
903015-21798   SXE9775-A55-00-23NISO 3External-0,9 ... 16 bar2 ... 10 bar24 V d.c. 1,5 W-26362,554,50,96
903015-21803   SXE9775-A55-01-23NISO 3External-0,9 ... 16 bar2 ... 10 bar24 V d.c. 1,5 W-26362,554,50,96


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn