Grundplattenventile ISO 5599-1 Größe 1-3, Speziell beschichtete (hartgedichtete) Kolbenschieber und Buchsen garantieren lange Lebensdauer, Integrierte Abluftdrosseln für ISO 1 und ISO 2 verfügbar, Breite Palette an Grundplatten und Zubehör

Betätigung: pneumatisch betätigt
Betriebsmedium: Gefilterte Druckluft, 40µm, geölt oder ungeölt
Montage: Auf Grundplatten
Max. Betriebsdruck: 16 bar (232 psi)

Material:
Ventilgehäuse: Aluminium-Druckguss
Kolbenschieber und Buchse: Aluminium harteloxiert mit PTFE-Beschichtung
Dichtungen: NBR
Enddeckel: Zink-Druckguss oder Stahl verzinkt
Schrauben: Stahl verzinkt
Plastikteile: POM
Abluftdrossel: Messing

Umgebungs-/Medientemperatur: -15 … +80°C (+5... +176°F)
Um das Einfrieren der beweglichen Teile zu vermeiden, muss die Druckluft unter +2°C (+35°F) frei von Feuchtigkeit sein.


CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Hersteller-NummerAnschlussgrößeDurchfluss (l/min)FunktionBetriebsdruckSteuerdruckIntegrierte AbluftdrosselLänge
[mm]
Breite
[mm]
Höhe
[mm]
Gewicht
[kg]
903015-20971   SXP9573-170-00ISO 11230--0,9 ... 16 bar1,8 ... 16 bar-88,042,040,50,21
903015-20974   SXP9573-180-00ISO 11230--0,9 ... 16 bar1,8 ... 16 barX88,042,040,50,21
903015-20976   SXP0573-170-00ISO 11230--0,9 ... 16 bar2 ... 16 bar-92,542,040,50,30
903015-20979   SXP0573-180-00ISO 11230--0,9 ... 16 bar2 ... 16 barX92,542,040,50,30
903015-20981   SXP1573-170-00ISO 11230--0,9 ... 16 bar2 ... 16 bar-92,542,040,50,30
903015-20972   SXP9574-170-00ISO 22450--0,9 ... 16 bar1,8 ... 16 bar-112,055,050,00,45
903015-20975   SXP9574-180-00ISO 22450--0,9 ... 16 bar1,8 ... 16 barX112,055,050,00,45
903015-20977   SXP0574-170-00ISO 22450--0,9 ... 16 bar2 ... 16 bar-119,055,050,00,50
903015-20980   SXP0574-180-00ISO 22450--0,9 ... 16 bar2 ... 16 barX119,055,050,00,50
903015-20982   SXP1574-170-00ISO 22450--0,9 ... 16 bar2 ... 16 bar-119,055,050,00,50
903015-20973   SXP9575-170-00ISO 34400--0,9 ... 16 bar1,8 ... 16 bar-135,562,554,50,72
903015-20978   SXP0575-170-00ISO 34400--0,9 ... 16 bar2 ... 16 bar-140,062,554,50,72
903015-20983   SXP1575-170-00ISO 34400--0,9 ... 16 bar2 ... 16 bar-140,062,554,50,72


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn