Grundplattenventile ISO 5599-1 Größe 1-3, Speziell beschichtete (hartgedichtete) Kolbenschieber und Buchsen garantieren lange Lebensdauer, Integrierte Abluftdrosseln für ISO 1 und ISO 2 verfügbar, Breite Palette an Grundplatten und Zubehör

Betätigung: pneumatisch betätigt
Betriebsmedium: Gefilterte Druckluft, 40µm, geölt oder ungeölt
Montage: Auf Grundplatten
Max. Betriebsdruck: 16 bar (232 psi)

Material:
Ventilgehäuse: Aluminium-Druckguss
Kolbenschieber und Buchse: Aluminium harteloxiert mit PTFE-Beschichtung
Dichtungen: NBR
Enddeckel: Zink-Druckguss oder Stahl verzinkt
Schrauben: Stahl verzinkt
Plastikteile: POM
Abluftdrossel: Messing


Funktionen:
APB = All ports blocket = in Mittelstellung alle Anschlüsse gesperrt
COE = Centre open exhaust = in Mittelstellung Anschluss 2+4 entlüftet
COP = Centre open pressure =in Mittelstellung Anschluss 2+4 belüftet

Umgebungs-/Medientemperatur: -15 … +80°C (+5... +176°F)
Um das Einfrieren der beweglichen Teile zu vermeiden, muss die Druckluft unter +2°C (+35°F) frei von Feuchtigkeit sein.


CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Hersteller-NummerAnschlussgrößeDurchfluss (l/min)FunktionBetriebsdruckSteuerdruckIntegrierte AbluftdrosselLänge
[mm]
Breite
[mm]
Höhe
[mm]
Gewicht
[kg]
903015-20984   SXP9673-170-00ISO 11230APB-0,9 ... 16 bar1,8 ... 16 bar-92,542,040,50,25
903015-20987   SXP9673-180-00ISO 11230APB-0,9 ... 16 bar1,8 ... 16 barX92,542,040,50,25
903015-20989   SXP9773-170-00ISO 11230 COE-0,9 ... 16 bar2 ... 16 bar-92,542,040,50,25
903015-20991   SXP9773-180-00ISO 11230COE-0,9 ... 16 bar2 ... 16 barX92,542,040,50,25
903015-20994   SXP9873-180-00ISO 11230COP-0,9 ... 16 bar2 ... 16 barX92,542,040,50,25
903015-20985   SXP9674-170-00ISO 22450APB-0,9 ... 16 bar1,8 ... 16 bar-119,055,050,00,58
903015-20988   SXP9674-180-00ISO 22450APB-0,9 ... 16 bar1,8 ... 16 barX119,055,050,00,58
903015-20992   SXP9774-180-00ISO 22450COE-0,9 ... 16 bar2 ... 16 barX119,055,050,00,58
903015-20995   SXP9874-180-00ISO 22450COP-0,9 ... 16 bar2 ... 16 barX119,055,050,00,58
903015-20986   SXP9675-170-00ISO 34400APB-0,9 ... 16 bar1,8 ... 16 bar-142,062,554,50,80
903015-20990   SXP9775-170-00ISO 34400COE-0,9 ... 16 bar2 ... 16 bar-142,062,554,50,80
903015-20993   SXP9875-170-00ISO 34400COP-0,9 ... 16 bar2 ... 16 bar-142,062,554,50,80


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn