Magnetisch betätigtes Schieberventil; Bewährtes Dichtungssystem, wartungsfrei; Verteilersystem für einfache Montage; Vorgesteuertes Schieberventil Medium: Komprimierte, gefilterte, geölte oder ungeölte Luft;

Material:
Gehäuse: Aluminium-Strangpressprofil
Grundplatten: Aluminium
Statische- und dynamische Dichtungen: NBR und FPM
Kunststoffteile: PA, PBT mit GF

Umgebungs-/Medientemperatur: +10 … +50°C (+14... +122°F)
Um das Einfrieren der beweglichen Teile zu vermeiden, muss die Druckluft unter +2°C (+35°F) frei von Feuchtigkeit sein.

Funktionen:
NC= Sperr-Nullstellung
NO= Durchfluss-Nullstellung
NC/NC = Beide Ventile in Ruhestellung geschlossen (Anschluss P)
NO/NO = Beide Ventile in Ruhestelung geöffnet (Anschluss P)
NO/NC = Ventil in Ruhestellung geöffnet, 1 Ventil in Ruhstellung geschlossen (Anschluss P)
APB = All ports blocket = in Mittelstellung alle Anschlüsse gesperrt
COE = Centre open exhaust = in Mittelstellung Anschluss 2+4 entlüftet
COP = Centre open pressure =in Mittelstellung Anschluss 2+4 belüftet

Betätigung/Rückstellung:
Sol/Sol Internal = Elektromagnet/Elektromagnet  Steuerluft: Intern
Sol/air Internal = Elektromagnet/Luftfeder Steuerluft: Intern
Sol/spring Internal = Elektromagnet/Feder Steuerluft: Intern
Sol/Sol External = Elektromagnet/Elektromagnet  Steuerluft: Extern
Sol/air External = Elektromagnet/Luftfeder Steuerluft: Extern
Sol/spring External = Elektromagnet/Feder Steuerluft: Extern

Handhilfsbetätigung:
1 = Ohne
2 = Drücken, arretierbar
3 = Drücken, nicht arretierbar

Steckerbild:
J= 22mm, Industriestandard
L=22mm, DIN EN 175301-803 (DIN43650), Form B

Spannungskennziffern:
12 V d.c. 2W -> Spannung 12 V DC  Anzugs-/Halteleistung 2W
24 V d.c. 2W-> Spannung 24 V DC  Anzugs-/Halteleistung 2W
24 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA -> Spannung 24 V 50/60Hz  Anzugs-/Halteleistung 4/2,5 VA
110/120 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA -> Spannung 110/120 V 50/60Hz  Anzugs-/Halteleistung 4/2,5 VA
220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA -> Spannung 220/240 V 50/60Hz  Anzugs-/Halteleistung 6/5,0 VA

CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Hersteller-NummerFunktionBetätigung/RückstellungAnschlussgrößeFließrateMaximaler DruckSpannungHandhilfsbetätigungSteckerbildLänge
[mm]
Breite
[mm]
Höhe
[mm]
Gewicht (kg)
903015-20324   V60AA11A-A213JNC/NCSol/Sol InternalG1/8500 l/min2 ... 10 bar24 V d.c. 2W2J174,522350,34
903015-20325   V60AA11A-A213LNC/NCSol/Sol InternalG1/8500 l/min2 ... 10 bar24 V d.c. 2W2L174,522350,34
903015-20327   V60AA11A-A219JNC/NCSol/Sol InternalG1/8500 l/min2 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA2J174,522350,34
903015-20328   V60AA11A-A219LNC/NCSol/Sol InternalG1/8500 l/min2 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA2L174,522350,34
903015-20329   V60AA11A-A313JNC/NCSol/Sol InternalG1/8500 l/min2 ... 10 bar24 V d.c. 2W3J174,522350,34
903015-20330   V60AA11A-A313LNC/NCSol/Sol InternalG1/8500 l/min2 ... 10 bar24 V d.c. 2W3L174,522350,34
903015-20331   V60AA11A-A319JNC/NCSol/Sol InternalG1/8500 l/min2 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA3J174,522350,34
903015-20488   V61BA11A-A213JNC/NCSol/Sol InternalG1/4950 l/min2 ... 10 bar24 V d.c. 2W2J19925400,43
903015-20489   V61BA11A-A213LNC/NCSol/Sol InternalG1/4950 l/min2 ... 10 bar24 V d.c. 2W2L19925400,43
903015-20490   V61BA11A-A218JNC/NCSol/Sol InternalG1/4950 l/min2 ... 10 bar110/120 V a.c.2J19925400,43
903015-20491   V61BA11A-A219JNC/NCSol/Sol InternalG1/4950 l/min2 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA2J19925400,43
903015-20492   V61BA11A-A219LNC/NCSol/Sol InternalG1/4950 l/min2 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA2L19925400,43
903015-20493   V61BA11A-A313JNC/NCSol/Sol InternalG1/4950 l/min2 ... 10 bar24 V d.c. 2W3J19925400,43
903015-20494   V61BA11A-A313LNC/NCSol/Sol InternalG1/4950 l/min2 ... 10 bar24 V d.c. 2W3L19925400,43
903015-20495   V61BA11A-A318JNC/NCSol/Sol InternalG1/4950 l/min2 ... 10 bar110/120 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA3J19925400,43
903015-20496   V61BA11A-A319JNC/NCSol/Sol InternalG1/4950 l/min2 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA3J19925400,43
903015-20578   V62CA11A-A213JNC/NCSol/Sol InternalG3/8 1900 l/min2 ... 10 bar24 V d.c. 2W2J21834550,73
903015-20579   V62CA11A-A313JNC/NCSol/Sol InternalG3/8 1900 l/min2 ... 10 bar24 V d.c. 2W3J21834550,73
903015-20599   V60AB11A-A213JNO/NOSol/Sol InternalG1/8500 l/min2 ... 10 bar24 V d.c. 2W2J174,522350,34
903015-20600   V60AB11A-A213LNO/NOSol/Sol InternalG1/8500 l/min2 ... 10 bar24 V d.c. 2W3L174,522350,34
903015-20601   V60AB11A-A313JNO/NOSol/Sol InternalG1/8500 l/min2 ... 10 bar24 V d.c. 2W3J174,522350,34
903015-20602   V61BB11A-A213JNO/NOSol/Sol InternalG1/4950 l/min2 ... 10 bar24 V d.c. 2W2J19925400,43
903015-20603   V61BB11A-A313JNO/NOSol/Sol InternalG1/4950 l/min2 ... 10 bar24 V d.c. 2W3J19925400,43
903015-20604   V62CB11A-A213JNO/NOSol/Sol InternalG3/8 1900 l/min2 ... 10 bar24 V d.c. 2W2J2183455 0,73
903015-20605   V60AC11A-A213JNO/NCSol/Sol InternalG1/8500 l/min2 ... 10 bar24 V d.c. 2W2J174,522350,34
903015-20606   V60AC11A-A213LNO/NCSol/Sol InternalG1/8500 l/min2 ... 10 bar24 V d.c. 2W2L174,522350,34
903015-20607   V60AC11A-A219JNO/NCSol/Sol InternalG1/8500 l/min2 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA2J174,522350,34
903015-20608   V60AC11A-A313JNO/NCSol/Sol InternalG1/8500 l/min2 ... 10 bar24 V d.c. 2W3J174,522350,34
903015-20609   V61BC11A-A213JNO/NCSol/Sol InternalG1/41900 l/min2 ... 10 bar24 V d.c. 2W2J19925400,43
903015-20610   V61BC11A-A313JNO/NCSol/Sol InternalG1/41900 l/min2 ... 10 bar24 V d.c. 2W3J19925400,43


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn