Material:
Gehäuse: Aluminium-Strangpressprofil
Grundplatten: Aluminium
Statische- und dynamische Dichtungen: NBR und FPM
Kunststoffteile: PA, PBT mit GF

Umgebungs-/Medientemperatur: +10 … +50°C (+14... +122°F)
Um das Einfrieren der beweglichen Teile zu vermeiden, muss die Druckluft unter +2°C (+35°F) frei von Feuchtigkeit sein.

Funktionen:
NC= Sperr-Nullstellung
NO= Durchfluss-Nullstellung
NC/NC = Beide Ventile in Ruhestellung geschlossen (Anschluss P)
NO/NO = Beide Ventile in Ruhestelung geöffnet (Anschluss P)
NO/NC = Ventil in Ruhestellung geöffnet, 1 Ventil in Ruhstellung geschlossen (Anschluss P)
APB = All ports blocket = in Mittelstellung alle Anschlüsse gesperrt
COE = Centre open exhaust = in Mittelstellung Anschluss 2+4 entlüftet
COP = Centre open pressure =in Mittelstellung Anschluss 2+4 belüftet

Betätigung/Rückstellung:
Air/Air = Druckluft/Druckluft
Air/Spring = Druckluft/Feder


CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Hersteller-NummerFunktionBetätigung/RückstellungAnschlussgrößeFließrateMaximaler DruckSpannungHandhilfsbetätigungSteckerbildLänge
[mm]
Breite
[mm]
Höhe
[mm]
Gewicht (kg)
903015-20620   V60AADDA-XA020NC/NCAir/AirG1/8500 l/min2 ... 10 bar---113,522350,18
903015-20629   V61BADDA-XA020NC/NCAir/AirG1/4950 l/min2 ... 10 bar---12425400,28
903015-20638   V62CADDA-XA020NC/NCAir/AirG3/81900 l/min2 ... 10 bar---14834550,60
903015-20652   V60ABDDA-XA020NO/NOAir/AirG1/8500 l/min2 ... 10 bar---113,522350,18
903015-20653   V61BBDDA-XA020NO/NOAir/AirG1/4950 l/min2 ... 10 bar---12425400,28
903015-20654   V60ACDDA-XA020NO/NCAir/AirG1/8500 l/min2 ... 10 bar---113,522350,18
903015-20655   V61BCDDA-XA020NO/NCAir/AirG1/4950 l/min2 ... 10 bar---12425400,28
903015-20656   V62CCDDA-XA020NO/NCAir/AirG3/81900 l/min2 ... 10 bar---14834550,60


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn