Material:
Gehäuse: Aluminium-Strangpressprofil
Grundplatten: Aluminium
Statische- und dynamische Dichtungen: NBR und FPM
Kunststoffteile: PA, PBT mit GF

Umgebungs-/Medientemperatur: +10 … +50°C (+14... +122°F)
Um das Einfrieren der beweglichen Teile zu vermeiden, muss die Druckluft unter +2°C (+35°F) frei von Feuchtigkeit sein.

Betätigung/Rückstellung:
Air/Air = Druckluft/Druckluft
Air/Spring = Druckluft/Feder

CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Hersteller-NummerFunktionBetätigung/RückstellungAnschlussgrößeFließrateMaximaler DruckSpannungHandhilfsbetätigungSteckerbildLänge
[mm]
Breite
[mm]
Höhe
[mm]
Gewicht (kg)
903015-20615   V60A5DDA-XA020-Air/AirG1/8750 l/min-0,9 ... 10 bar---104,522350,17
903015-20624   V60A5DDA-XA020-Air/AirG1/41300 l/min-0,9 ... 10 bar---12425400,27
903015-20633   V62C5DDA-XA020-Air/AirG3/82600 l/min-0,9 ... 10 bar---14934550,58
903015-20640   V60P5DDA-XP020-Air/Air1/8 NPT750 l/min-0,9 ... 10 bar---104,522350,17
903015-20644   V61R5DDA-XP020-Air/Air1/4 NPT1300 l/min-0,9 ... 10 bar---12425400,27
903015-20649   V62S5DDA-XP020-Air/Air3/8 NPT2600 l/min-0,9 ... 10 bar---14934550,58
903015-20715   V63D5DDA-XA020-Air/AirG1/24500 l/min-0,9 ... 10 bar---18635650,87
903015-20616   V60A5D7A-XA090-Air/SpringG1/8750 l/min-0,9 ... 10 bar---10522350,16
903015-20625   V61B5D7A-XA090-Air/SpringG1/41300 l/min-0,9 ... 10 bar---13025400,26
903015-20634   V62C5D7A-XA090-Air/SpringG3/82600 l/min-0,9 ... 10 bar---16534550,56
903015-20641   V60P5D7A-XP090-Air/Spring1/8 NPT750 l/min-0,9 ... 10 bar---10522350,16
903015-20645   V61R5D7A-XP090-Air/Spring1/4 NPT1300 l/min-0,9 ... 10 bar---13025400,26
903015-20650   V62S5D7A-XP090-Air/Spring3/8 NPT2600 l/min-0,9 ... 10 bar---16534550,56
903015-20714   V63D5D7A-XA090-Air/SpringG1/24500 l/min-0,9 ... 10 bar---20035650,92


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn