Magnetisch betätigtes Schieberventil; Bewährtes Dichtungssystem, wartungsfrei; Verteilersystem für einfache Montage; Vorgesteuertes Schieberventil Medium: Komprimierte, gefilterte, geölte oder ungeölte Luft;

Material:
Gehäuse: Aluminium-Strangpressprofil
Grundplatten: Aluminium
Statische- und dynamische Dichtungen: NBR und FPM
Kunststoffteile: PA, PBT mit GF


Umgebungs-/Medientemperatur: +10 … +50°C (+14... +122°F)
Um das Einfrieren der beweglichen Teile zu vermeiden, muss die Druckluft unter +2°C (+35°F) frei von Feuchtigkeit sein.

Funktionen:
NC= Sperr-Nullstellung
NO= Durchfluss-Nullstellung
NC/NC = Beide Ventile in Ruhestellung geschlossen (Anschluss P)
NO/NO = Beide Ventile in Ruhestelung geöffnet (Anschluss P)
NO/NC = Ventil in Ruhestellung geöffnet, 1 Ventil in Ruhstellung geschlossen (Anschluss P)
APB = All ports blocket = in Mittelstellung alle Anschlüsse gesperrt
COE = Centre open exhaust = in Mittelstellung Anschluss 2+4 entlüftet
COP = Centre open pressure =in Mittelstellung Anschluss 2+4 belüftet

Betätigung/Rückstellung:
Sol/Sol Internal = Elektromagnet/Elektromagnet Steuerluft: Intern
Sol/air Internal = Elektromagnet/Luftfeder Steuerluft: Intern
Sol/spring Internal = Elektromagnet/Feder Steuerluft: Intern
Sol/Sol External = Elektromagnet/Elektromagnet Steuerluft: Extern
Sol/air External = Elektromagnet/Luftfeder Steuerluft: Extern
Sol/spring External = Elektromagnet/Feder Steuerluft: Extern

Handhilfsbetätigung:
1 = Ohne
2 = Drücken, arretierbar
3 = Drücken, nicht arretierbar

Steckerbild:
J= 22mm, Industriestandard
L=22mm, DIN EN 175301-803 (DIN43650), Form B

Spannungskennziffern:
12 V d.c. 2W -> Spannung 12 V DC  Anzugs-/Halteleistung 2W
24 V d.c. 2W-> Spannung 24 V DC  Anzugs-/Halteleistung 2W
24 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA -> Spannung 24 V 50/60Hz  Anzugs-/Halteleistung 4/2,5 VA
110/120 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA -> Spannung 110/120 V 50/60Hz  Anzugs-/Halteleistung 4/2,5 VA
220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA -> Spannung 220/240 V 50/60Hz  Anzugs-/Halteleistung 6/5,0 VA

CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Hersteller-NummerFunktionBetätigung/RückstellungAnschlussgrößeFließrateMaximaler DruckSpannungHandhilfsbetätigungSteckerbildLänge
[mm]
Breite
[mm]
Höhe
[mm]
Gewicht (kg)
903015-20299   V60A611A-A212JAPBSol/Sol InternalG1/8500 l/min3 ... 10 bar12 V d.c. 2W2J188,522350,35
903015-20300   V60A611A-A212LAPBSol/Sol InternalG1/8500 l/min3 ... 10 bar12 V d.c. 2W2L188,522350,35
903015-20301   V60A611A-A213JAPBSol/Sol InternalG1/8500 l/min3 ... 10 bar 24 V d.c. 2W2J188,522350,35
903015-20302   V60A611A-A213LAPBSol/Sol InternalG1/8500 l/min3 ... 10 bar24 V d.c. 2W2L188,522350,35
903015-20303   V60A611A-A214JAPBSol/Sol InternalG1/8500 l/min3 ... 10 bar24 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA2J188,522350,35
903015-20304   V60A611A-A218JAPBSol/Sol InternalG1/8500 l/min3 ... 10 bar110/120 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA2J188,522350,35
903015-20305   V60A611A-A219JAPBSol/Sol InternalG1/8500 l/min3 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA2J188,522350,35
903015-20306   V60A611A-A313JAPBSol/Sol InternalG1/8500 l/min3 ... 10 bar24 V d.c. 2W3J188,522350,35
903015-20307   V60A611A-A313LAPBSol/Sol InternalG1/8500 l/min3 ... 10 bar24 V d.c. 2W3L188,522350,35
903015-20308   V60A611A-A319JAPBSol/Sol InternalG1/8500 l/min3 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA3J188,522350,35
903015-20309   V60A622A-A213JAPBSol/Sol ExternalG1/8500 l/min-0,9 ... 10 bar24 V d.c. 2W2J188,522350,35
903015-20310   V60A622A-A313JAPBSol/Sol ExternalG1/8500 l/min-0,9 ... 10 bar24 V d.c. 2W3J188,522350,35
903015-20452   V61B611A-A213JAPBSol/Sol InternalG1/4950 l/min3 ... 10 bar24 V d.c. 2W2J21725400,47
903015-20453   V61B611A-A213LAPBSol/Sol InternalG1/4950 l/min3 ... 10 bar24 V d.c. 2W2L21725400,47
903015-20454   V61B611A-A214JAPBSol/Sol InternalG1/4950 l/min3 ... 10 bar24 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA2J21725400,47
903015-20455   V61B611A-A218JAPBSol/Sol InternalG1/4950 l/min3 ... 10 bar110/120 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA2J21725400,47
903015-20456   V61B611A-A218LAPBSol/Sol InternalG1/4950 l/min3 ... 10 bar110/120 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA2L21725400,47
903015-20457   V61B611A-A219JAPBSol/Sol InternalG1/4950 l/min3 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA2J21725400,47
903015-20458   V61B611A-A219LAPBSol/Sol InternalG1/4950 l/min3 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA2L21725400,47
903015-20459   V61B611A-A313JAPBSol/Sol InternalG1/4950 l/min3 ... 10 bar24 V d.c. 2W3J21725400,47
903015-20460   V61B611A-A313LAPBSol/Sol InternalG1/4950 l/min3 ... 10 bar24 V d.c. 2W3L21725400,47
903015-20461   V61B611A-A314JAPBSol/Sol InternalG1/4950 l/min3 ... 10 bar24 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA3J21725400,47
903015-20462   V61B611A-A318JAPBSol/Sol InternalG1/4950 l/min3 ... 10 bar110/120 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA3J21725400,47
903015-20463   V61B611A-A319JAPBSol/Sol InternalG1/4950 l/min3 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA3J21725400,47
903015-20464   V61B622A-A213JAPBSol/Sol ExternalG1/4950 l/min-0,9 ... 10 bar24 V d.c. 2W2J21725400,47
903015-20465   V61B622A-A213LAPBSol/Sol ExternalG1/4950 l/min-0,9 ... 10 bar24 V d.c. 2W2L21725400,47
903015-20466   V61B622A-A313JAPBSol/Sol ExternalG1/4950 l/min-0,9 ... 10 bar24 V d.c. 2W3J21725400,47
903015-20467   V61B622A-A313LAPBSol/Sol ExternalG1/4950 l/min-0,9 ... 10 bar24 V d.c. 2W3L21725400,47
903015-20558   V62C611A-A213JAPBSol/Sol InternalG3/81900 l/min3 ... 10 bar24 V d.c. 2W2J240,534550,81
903015-20559   V62C611A-A213LAPBSol/Sol InternalG3/81900 l/min3 ... 10 bar24 V d.c. 2W2L240,534550,81
903015-20561   V62C611A-A218JAPBSol/Sol InternalG3/81900 l/min3 ... 10 bar110/120 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA2J240,534550,81
903015-20562   V62C611A-A218LAPBSol/Sol InternalG3/81900 l/min3 ... 10 bar110/120 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA2L240,534550,81
903015-20563   V62C611A-A219JAPBSol/Sol InternalG3/81900 l/min3 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA2J240,534550,81
903015-20564   V62C611A-A313JAPBSol/Sol InternalG3/81900 l/min3 ... 10 bar24 V d.c. 2W3J240,534550,81
903015-20565   V62C611A-A313LAPBSol/Sol InternalG3/81900 l/min3 ... 10 bar24 V d.c. 2W3L240,534550,81
903015-20566   V62C611A-A314JAPBSol/Sol InternalG3/81900 l/min3 ... 10 bar24 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA3J240,534550,81
903015-20567   V62C611A-A319JAPBSol/Sol InternalG3/81900 l/min3 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA3J240,534550,81
903015-20568   V62C622A-A213JAPBSol/Sol ExternalG3/81900 l/min-0,9 ... 10 bar24 V d.c. 2W2J240,534550,81
903015-20569   V62C622A-A313JAPBSol/Sol ExternalG3/81900 l/min-0,9 ... 10 bar24 V d.c. 2W3J240,534550,81
903015-20311   V60A711A-A213JCOESol/Sol InternalG1/8500 l/min3 ... 10 bar24 V d.c. 2W2J188,522350,35
903015-20312   V60A711A-A213LCOESol/Sol InternalG1/8500 l/min3 ... 10 bar24 V d.c. 2W2L188,522350,35
903015-20313   V60A711A-A219JCOESol/Sol InternalG1/8500 l/min3 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA2J188,522350,35
903015-20315   V60A711A-A313JCOESol/Sol InternalG1/8500 l/min3 ... 10 bar24 V d.c. 2W3J188,522350,35
903015-20316   V60A711A-A313LCOESol/Sol InternalG1/8500 l/min3 ... 10 bar24 V d.c. 2W3L188,522350,35
903015-20317   V60A711A-A318JCOESol/Sol InternalG1/8500 l/min3 ... 10 bar110/120 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA3J188,522350,35
903015-20318   V60A711A-A319JCOESol/Sol InternalG1/8500 l/min3 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA3J188,522350,35
903015-20319   V60A722A-A213JCOESol/Sol ExternalG1/8500 l/min-0,9 ... 10 bar24 V d.c. 2W2J188,522350,35
903015-20320   V60A722A-A313JCOESol/Sol ExternalG1/8500 l/min-0,9 ... 10 bar24 V d.c. 2W3J188,522350,35
903015-20468   V61B711A-A212JCOESol/Sol InternalG1/4950 l/min3 ... 10 bar12 V d.c. 2W2J21725400,47
903015-20469   V61B711A-A213JCOESol/Sol InternalG1/4950 l/min3 ... 10 bar24 V d.c. 2W2J21725400,47
903015-20470   V61B711A-A213LCOESol/Sol InternalG1/4950 l/min3 ... 10 bar24 V d.c. 2W2L21725400,47
903015-20471   V61B711A-A214JCOESol/Sol InternalG1/4950 l/min3 ... 10 bar24 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA2J21725400,47
903015-20472   V61B711A-A218JCOESol/Sol InternalG1/4950 l/min3 ... 10 bar110/120 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA2J21725400,47
903015-20473   V61B711A-A219JCOESol/Sol InternalG1/4950 l/min3 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA2J21725400,47
903015-20474   V61B711A-A219LCOESol/Sol InternalG1/4950 l/min3 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA2L21725400,47
903015-20475   V61B711A-A313JCOESol/Sol InternalG1/4950 l/min3 ... 10 bar24 V d.c. 2W3J21725400,47
903015-20476   V61B711A-A313LCOESol/Sol InternalG1/4950 l/min3 ... 10 bar24 V d.c. 2W3L21725400,47
903015-20478   V61B711A-A319JCOESol/Sol InternalG1/4950 l/min3 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA3J21725400,47
903015-20479   V61B722A-A213JCOESol/Sol ExternalG1/4950 l/min-0,9 ... 10 bar24 V d.c. 2W2J21725400,47
903015-20480   V61B722A-A213LCOESol/Sol ExternalG1/4950 l/min-0,9 ... 10 bar24 V d.c. 2W2L21725400,47
903015-20481   V61B722A-A219LCOESol/Sol ExternalG1/4950 l/min-0,9 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA2L21725400,47
903015-20482   V61B722A-A313JCOESol/Sol ExternalG1/4950 l/min-0,9 ... 10 bar24 V d.c. 2W3J21725400,47
903015-20570   V62C711A-A213JCOESol/Sol InternalG3/81900 l/min3 ... 10 bar24 V d.c. 2W2J240,534550,81
903015-20571   V62C711A-A218JCOESol/Sol InternalG3/81900 l/min3 ... 10 bar110/120 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA2J240,534550,81
903015-20572   V62C711A-A219JCOESol/Sol InternalG3/81900 l/min3 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA2J240,5 34550,81
903015-20573   V62C711A-A313JCOESol/Sol InternalG3/81900 l/min3 ... 10 bar24 V d.c. 2W3J240,534550,81
903015-20574   V62C711A-A319JCOESol/Sol InternalG3/81900 l/min3 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA3J240,534550,81
903015-20575   V62C722A-A213JCOESol/Sol ExternalG3/81900 l/min-0,9 ... 10 bar24 V d.c. 2W2J240,534550,81
903015-20321   V60A811A-A213JCOPSol/Sol InternalG1/8500 l/min3 ... 10 bar24 V d.c. 2W2J188,522350,35
903015-20322   V60A811A-A214JCOPSol/Sol InternalG1/8500 l/min3 ... 10 bar24 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA2J188,522350,35
903015-20323   V60A811A-A313JCOPSol/Sol InternalG1/8500 l/min3 ... 10 bar24 V d.c. 2W3J188,522350,35
903015-20483   V61B811A-A213JCOPSol/Sol InternalG1/4950 l/min3 ... 10 bar24 V d.c. 2W2J21725400,47
903015-20484   V61B811A-A313JCOPSol/Sol InternalG1/4950 l/min3 ... 10 bar24 V d.c. 2W3J21725400,47
903015-20485   V61B811A-A319JCOPSol/Sol InternalG1/4950 l/min3 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA3J21725400,47
903015-20486   V61B822A-A213JCOPSol/Sol ExternalG1/4950 l/min-0,9 ... 10 bar24 V d.c. 2W2J21725400,47
903015-20487   V61B822A-A313JCOPSol/Sol ExternalG1/4950 l/min-0,9 ... 10 bar24 V d.c. 2W3J21725400,47
903015-20576   V62C811A-A213JCOPSol/Sol InternalG3/8 1900 l/min3 ... 10 bar24 V d.c. 2W2J240,534550,81
903015-20577   V62C811A-A313JCOPSol/Sol InternalG3/81900 l/min3 ... 10 bar24 V d.c. 2W3J240,534550,81


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn