Material:
Gehäuse: Aluminium-Strangpressprofil
Grundplatten: Aluminium
Statische- und dynamische Dichtungen: NBR und FPM
Kunststoffteile: PA, PBT mit GF

Umgebungs-/Medientemperatur: +10 … +50°C (+14... +122°F)
Um das Einfrieren der beweglichen Teile zu vermeiden, muss die Druckluft unter +2°C (+35°F) frei von Feuchtigkeit sein.

Funktionen:
NC= Sperr-Nullstellung
NO= Durchfluss-Nullstellung
NC/NC = Beide Ventile in Ruhestellung geschlossen (Anschluss P)
NO/NO = Beide Ventile in Ruhestelung geöffnet (Anschluss P)
NO/NC = Ventil in Ruhestellung geöffnet, 1 Ventil in Ruhstellung geschlossen (Anschluss P)
APB = All ports blocket = in Mittelstellung alle Anschlüsse gesperrt
COE = Centre open exhaust = in Mittelstellung Anschluss 2+4 entlüftet
COP = Centre open pressure =in Mittelstellung Anschluss 2+4 belüftet

Betätigung/Rückstellung:
Air/Air = Druckluft/Druckluft
Air/Spring = Druckluft/Feder

CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Hersteller-NummerFunktionBetätigung/RückstellungAnschlussgrößeFließrateMaximaler DruckSpannungHandhilfsbetätigungSteckerbildLänge
[mm]
Breite
[mm]
Höhe
[mm]
Gewicht (kg)
903015-20617   V60A6DDA-XA020APBAir/AirG1/8500 l/min-0,9 ... 10 bar---118,522350,20
903015-20626   V61B6DDA-XA020APBAir/AirG1/4950 l/min-0,9 ... 10 bar---14225400,32
903015-20635   V62C6DDA-XA020APBAir/AirG3/81900 l/min-0,9 ... 10 bar---18034550,67
903015-20716   V63D6DDA-XA020APBAir/AirG1/22300 l/min-0,9 ... 10 bar---21640701,10
903015-20618   V60A7DDA-XA020COEAir/AirG1/8500 l/min-0,9 ... 10 bar---118,522350,20
903015-20627   V61B7DDA-XA020COEAir/AirG1/4950 l/min-0,9 ... 10 bar---14225400,32
903015-20636   V62C7DDA-XA020COEAir/AirG3/81900 l/min-0,9 ... 10 bar---18034550,67
903015-20651   V62S7DDA-XP020COEAir/Air 3/8 NPT1900 l/min-0,9 ... 10 bar---18034550,67
903015-20717   V63D7DDA-XA020COEAir/AirG1/22300 l/min-0,9 ... 10 bar---1640701,10
903015-20619   V60A8DDA-XA020COPAir/AirG1/8500 l/min-0,9 ... 10 bar---118,522350,20
903015-20628   V61B8DDA-XA020COPAir/AirG1/4950 l/min-0,9 ... 10 bar--- 14225400,32
903015-20637   V62C8DDA-XA020COPAir/AirG3/81900 l/min-0,9 ... 10 bar---18034550,67


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn