Sammelgrundplatten - erhältlich für 2 x 3/2-, 5/2-, 5/3-Ventile

Max. Betriebsdruck: 10 bar (145 psi)

Material:
Grundplatten: Aluminium

Umgebungs-/Medientemperatur: -10 … +50°C (+14... +122°F)
Um das Einfrieren der beweglichen Teile zu vermeiden, muss die Druckluft unter +2°C (+35°F) frei von Feuchtigkeit sein.


CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Hersteller-Nummerfür Ventil Serie VAnschlussgrößeVentilplätze (Anzahl)Länge
[mm]
Breite
[mm]
Höhe
[mm]
Gewicht
[kg]
903015-21867   2221002000000000V60G1/829846320,23
903015-21868   2221003000000000V60G1/839869320,28
903015-21869   2221004000000000V60G1/8498115320,61
903015-21870   2221006000000000V60G1/8698161320,86
903015-21871   2221012000000000V60G1/81298299321,61
903015-21872   2221102000000000V61G1/4210452330,28
903015-21873   2221103000000000V61G1/4310478330,45
903015-21874   2221104000000000V61G1/44104115330,72
903015-21875   2221106000000000V61G1/46104179331,02
903015-21876   2221112000000000V61G1/412104335332,22
903015-21877   2221202000000000V62G3/8212070380,50
903015-21878   2221203000000000V62G3/83120105380,85
903015-21879   2221204000000000V62G3/84120166381,25
903015-21880   2221206000000000V62G3/86120236382,33


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn