Beschreibung:

Entfernt sicher und leicht aggressive Flugrost-Rückstände von lackierten Oberflächen.

Vorteile:

  • Metalle und Lacke werden nicht angegriffen
  • verhindert zeitraubende und kostspielige Lackreparaturen
  • verhilft zur Werterhaltung des Fahrzeuges


Anwendung:

Kunststoffteile sicherheitshalber mit Wasser besprühen. Flugrostentferner auf die zu
reinigenden Flächen aufsprühen, ca. 1 bis 5 Minuten wirken lassen, anschließend gründlich mit Wasser abspülen. Bei hartnäckigen Rückständen die Behandlung wiederholen.

ghs_05

Gefahr

  • H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P260 Dampf oder Aerosol nicht einatmen.
  • P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen.
  • P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.
  • P405 Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.
  • EUH208 Enthält 2-Butin-1,4-diol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
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
900780-8481   6Kanister Kunststoff1l0,915
900780-8482   1Kanister Kunststoff20l17,792


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn