Beschreibung:

Spezialhydrauliköl auf Basis von Synthese- und Mineralöl mit aschefreien Additiven zur Verbesserung des Viskositäts-, Reibwert-, Verschleißschutz-,
Oxidationsschutz-, Schaum- und Korrosionsschutzverhaltens. Es besitzt ein optimales Leistungsverhalten als Zentralhydraulikoel in Servolenkung, Niveauregulierung, hydraulischem Bremskraftverstärker und hydropneumatischer Federung. Die spezielle Formulierung von megol Zentralhydrauliköl gewährleistet eine hervorragende Kälteeigenschaft und eignet sich somit besonders für den Einsatz in kalten Ländern.

Die Herstellervorschriften sind zu beachten.


Anwendung:

Vor Gebrauch gut schütteln.

ghs_07ghs_08

Gefahr

  • H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.
  • P331 KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P405 Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.
  • EUH208 Enthält Di-iso-octylaminomethyl-tolutriazol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
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
900780-6304   6Kanister Kunststoff1l0,927
900780-8641   1Kanister Kunststoff20l17,292


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn