Beschreibung:

Hochleistungsmotorenöl auf Basis moderner Synthesetechnologie und einem bewährten Additivsystem. Niedrigviskoses, hoch scherstabiles Motorenöl mit abgesenkter HTHS. Dies führt zu Kraftstoffeinsparung und verlängerter Lebensdauer des Motors.

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

  • EUH208 Enthält C14-16-18 Alkylphenol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Verpackungseinheit (Stück)GebindeartGebindeinhaltGewicht (kg)
900780-33038   12Kanister Kunststoff1l0,931
900780-33039   4Kanister Kunststoff5l4,558
900780-33125   1Kanister Kunststoff20l17,692
900780-33126   1Fass Schwarzblech60l54,740
900780-9038   1Fass Schwarzblech200l184,000


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn