Beschreibung:

Fließfett auf Basis einer Lithiumseife. Mit hochwirksamen Additivpaketen sowie EP- und Haftzusätzen. Ist besonders alterungsbeständig und bietet sehr guten Korrosions- und Verschleißschutz. Spezielle Hochdruckzusätze gewährleisten den Einsatz in Getrieben auch bei hoher Flächenpressung. Temperatureinsatzbereich: -30 °C bis +120 °C

Anwendung:

Eignet sich speziell zur Schmierung normal belasteter Getriebe und Zahnkupplungen mit niedrigen bis normalen Drehzahlen, auch bei staubigen und feuchten Bedingungen. In Getrieben einsetzbar, in denen besonders ein halbflüssiger Schmierstoff zum Tragen kommt.

  • EUH208 Enthält Polysulfide, Di-tert-dodecyl-, Naphthensäuren, Zinksalze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
  • EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Verpackungseinheit (Stück)GebindeartGebindeinhaltGewicht (kg)
900780-9036   20Kartusche Kunststoff400g0,447
900780-8438   1Eimer Kunststoff5kg5,490
900780-8439   1Eimer Kunststoff15kg15,955
900780-8440   1Eimer Kunststoff25kg26,720
900780-8442   1Fass Schwarzblech180kg199,400


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn