Beschreibung:

Hochwertige Fettpaste auf Basis von Bentonit, mit trennaktiven, thermostabilen Metallpigmenten.

Eigenschaften
Verfügt durch seine spezielle Additivtechnologie über eine ausgezeichnete Schmier- und Trennwirkung. Schützt durch großen Anteil an Metallpigmenten vor Verschweißen und Festbrennen. Besitzt sehr hohe Temperaturbeständigkeit und Langzeit-Korrosionsschutz. Verhindert und beseitigt Bremsenquietschen und ist haftfest.

Temperatureinsatzbereich
-35 °C bis +1.100 °C


Anwendung:

Eignet sich besonders als Trennschutz und erleichtert die Demontage. Schützt vor Verschweißen und Festfressen thermisch hochbelasteter Bauteile wie z. B. Auspuff, Wärmetauscher, Kessel etc. Dient zur Geräuschdämmung und Reparatur im gesamten Bremsbereich bei Scheiben- und Trommelbremsen. Auch verwendbar als Meißelpaste.

ghs_09

Achtung

  • H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.
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
900780-6351   20Kartusche Kunststoff400g0,447
900780-8651   1Eimer Schwarzblech50kg54,100
900780-6371   1Fass Schwarzblech180kg199,400


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn