Werkstoff: Stahl. Zum Umrüsten der Getriebe H/I von Hohlwelle auf beidseitige Vollwelle. Die Welle wird nur eingesteckt und mit dem beiliegenden Sicherungsring fixiert.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge GetriebegrößeB
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
Dh6
[mm]
d1
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
O
[mm]
S
[mm]
t2
[mm]
Gewicht
[kg]
42203102
031530291418,564,5125,5M6 x 162,516,30,18
42204002
04064038,81823,579,2161M6 x 16320,80,32
42205002
050850502531,593,2196,7M8 x 223,528,30,77
42206302
06385048,82531,5113,2216M8 x 22428,30,98
42207502
07586058,82834,5121,0244M8 x 22431,31,49


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn