Bei der Reihe FU6 (ehemals ROfre-896) stehen einfache Parametrierung, übersichtliche und sehr leicht erlernbare Bedienung und eine völlig unkomplizierte Inbetriebnahme im Vordergrund. Schutzart IP 20. Gerät muss in Schaltschrank eingebaut werden. Linke Abbildung: Bis 0,75 kW. Rechte Abbildung: Ab 1,5 kW.

### Auslaufartikel. Lieferbar nur noch soweit vorrätig. ###

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge TypPhasen
[Anzahl]
Ausgangsleistung
[kW]
Ausgangsspannung
[V]
Ausgangsstrom
[A]
Eingangsspannung
[V]
Eingangsstrom
[A]
Eingangsabsicherung
[A]
Abmessungen HxBxT
[mm]]
Gewicht
[kg]
46031025   FU610,253 x 0-2401,41 x 2303,016132 x 72 x 1180,8
46031150   FU611,53 x 0-2407,51 x 23016,620143 x 118 x 1721,7
46033150   FU631,503 x 0-4003,53 x 4005,010143 x 118 x 1721,6


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn