Werkstoff: Bronze CuSn12-C-GC (2.1052).

Bevorzugte Einbaulage für Druckkraft: mit dem Flansch nach unten (Druckbelastung auf dem Flansch anstelle von Zugbelastung an den Schrauben).

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge BaugrösseD4
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
F1
[mm]
F2h9
[mm]
F3
[mm]
F4
[mm]
Befestigungsbohrung
[mm]
Gewicht
[kg]
Kardanadapter
KARA
[Art.-Nr.]
Adapterkonsole
KONA
[Art.-Nr.]
47500016   0TR. 16x41025452535256 x Ø60,26447012564470225
47500116   1TR. 18x41244482838286 x Ø60,36447012864470228
47500216   2TR. 20x41244553245326 x Ø70,46447013264470232
47500316   3TR. 30x61446623850386 x Ø70,76447013864470238
47500416   4TR. 40x71673956378636 x Ø92,06447016364470263


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn