Die vier Befestigungsschrauben zum Anbau des Flansches an das Getriebe sind im Lieferumfang enthalten. Weitere Flanschausführungen, wie z. B. Bauform B14 (2-teilig) und auch für IEC-Motoren, auf Anfrage lieferbar.

* Bei den Artikel-Nr. 405 470 40 und 405 490 60 ist die Motor-Adaption rund.
** Bei Artikel-Nr. 405 470 80 ist das Gewindeloch durchgängig.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge passend fürA
[mm]
B
[mm]
LK
[mm]
LW max.
[mm]
M
[mm]
T
[mm]
ZK
[mm]
ZL
[mm]
Gewicht
[g]
40545040   MPL 50 55176320M513402,890
40545060   MPL 5070277530M519603,5250
40547040   MPL 70*Ø7317,56323M513402,8120
40547060   MPL 707021,57530M515603,5170
40547070   MPL 708031,59040M620703,5380
40547080   MPL 709021,510030M6**803,5320
40549060   MPL 90*Ø93217530M516603,5200
40549070   MPL 9090279040M620703,5340
40549080   MPL 90902710030M620803,5330
40549095   MPL 901002711540M822953,5440


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn