Werkstoff: Träger: Stahlblech, verzinkt.
Dämpfungselemente: Polyamid (Dämpfungselemente nur für
Radblöcke mit PUR-Bandage-Laufrad)
Ausführung G: Für Radblock mit Gussrad.
Ohne Dämpfungselement.
Ausführung K: Für Radblock mit Bandage-Rad.
Mit Dämpfungselement.
Lieferumfang: Rollenhalter, Laufrollen, Dämpfungselement
und Befestigungsmaterial (Dämpfungselement nur bei Ausführung K).
Zwei Größen für Radblockgröße 200 oder 250.
Die Horizontal- Rollenführung dient zur reibungsarmen Führung zur
Einhaltung der genauen Spurweite. Die Rollenführung ist z.B. bei
Spurkranzrädern (Ausführung G) auf schmalen Schienen empfehlenswert.
Diese Rollenführungen werden immer nur auf einer Schiene eingesetzt.
Service:
Katalogseite
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )