Werkstoff: Polyurethan-Zellstoff,
Distanzscheiben aus Kunststoff, schwarz.
Lieferumfang: Ein Puffer, Gewindestift M12 x 55 mm,
zwei Distanzscheiben 12,5 mm (für Montage ohne Rollenführung)
und eine Distanzscheibe 25 mm (für Montage mit Rollenführung).
Service:
Katalogseite
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )