Werkstoff: Gehäuse aus Sphäroguss, grau lackiert.
Laufrad aus GGG 70, mit hochwertiger Kugellagerung.
Typ G: Mit Guss-Laufrad mit beidseitigen Spurkränzen,
mit hoher Tragfähigkeit, zur Verwendung auf Schienen.
Typ K: Mit Guss-Laufrad mit PUR-Bandage
(Polyurethan-Elastomer), für hohe Traktion bei niedrigen Laufgeräuschen.
Universell einsetzbarer, wartungsfreier und außerordentlich robuster
Radblock in zwei Größen für die verschiedensten Fahranwendungen
bis zu einer Radlast von 3,5 t und Fahrgeschwindigkeiten bei 240 m/min
(je nach Ausführung und Last).
Die fünf Befestigungsseiten sind mechanisch bearbeitet und erlauben
vielfältige Befestigungsvarianten. 4 Schrauben zur Kopfbefestigung
werden mitgeliefert. Das Gehäuse ist grau lackiert (RAL 7001) und
überlackierbar. Die Radblöcke können mit den Getriebemotoren
RBM/I zu kompakten Fahrantrieben kombiniert werden.
Temperaturbereich: -20 ° C bis +60 ° C.
*bei Bandagerädern mit Stillstandszeiten unter Last länger als zwei Stunden beträgt die Tragfähigkeit nur 50% des Maximalwertes.
Service:
Katalogseite
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )