Stirnrad-Kleingetriebemotoren CRO Ausf. A, 230 V, bis 0,5 Nm
Stirnrad-Kleingetriebemotoren CRO Ausf. B, 230 V, bis 2 Nm
Stirnrad-Kleingetriebemotor GE/I, bis 2,4 Nm
Stirnrad-Kleingetriebemotoren SF, 24 V, bis 2 Nm
Schnecken-Kleingetriebe mit Gleichstrommotor SFS, Größe 2, bis 5 Nm
Schnecken-Kleingetriebe mit Gleichstrommotor SFS, Größe 3, bis 10 Nm
Schnecken-Kleingetriebemotoren SG, 24 V, bis 4 Nm, Abtrieb Seite 1
Schnecken-Kleingetriebemotoren SG, 24 V, bis 4 Nm, Abtrieb Seite 2
Schnecken-Kleingetriebemotoren SG-H, 24 V, bis 4 Nm, Hohlwelle
Planeten-Kleingetriebemotoren SFP Größe 1 mit Gleichstrommotor 24V
Planeten-Kleingetriebemotoren SFP Größe 2 mit Gleichstrommotor 24V
Planeten-Kleingetriebemotoren SFP Größe 3 mit Gleichstrommotor 24V
Planeten-Kleingetriebemotor PE, Größe 1, 24 V, bis 2,9 Nm
Planeten-Kleingetriebemotor PE, Größe 2, 24 V, bis 6 Nm
Kleingetriebe-Motor SE, Größe 1, 12 V und 24 V, bis 0,65 Nm
Kleingetriebe-Motor SE, Größe 2, 24 V, bis 1,1 Nm
Kleingetriebe-Motor SE, Größe 3, 24 V, bis 3,2 Nm
Motorsteuerungen MAE für Gleichstromantriebe mit Bürsten
Motorcontroller / Regelgerät SFRG 05 für Gleichstromantriebe mit Bürsten
Motorcontroller / Regelgerät SFRG 06 für Gleichstromantriebe mit und ohne Bürsten
Motorcontroller / Regelgerät SFRG 3 für Gleichstromantriebe mit Bürsten
Ringkerntransformatoren z.B. für Motorcontroller SFRG 3