Werkstoff: Messing vernickelt. Zylindrisches Gewinde mit O-Ring. M3 und M5 mit Dichtring.
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
Artikel Menge Ø A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
SW
[mm]
E
[mm]
Ø F
[mm]
G
[mm]
Gewicht
[g]
86010403   4M318-1,58,534
86010405   4M520-2,08,844
86010418   4G1/8A19122,5-610
86010428   4G1/4A20,5152,5-714
86010605   6M5x0,821-2,010,446
86010618   6G1/8A21124,0-610
86010628   6G1/4A22154,0-713
86010818   8G1/8A26145,0-615
86010828   8G1/4A24,5156,0-717
86010838   8G3/8A23196,0-727
86010848   8G1/2A24228,0-839
86011018   10G1/8A30175,0-726
86011028   10G1/4A30177,0-726
86011038   10G3/8A24,5198,0-727
86011048   10G1/2A25228,0-839
86011228   12G1/4A29,5197,0-729
86011238   12G3/8A24199,0-724
86011248   12G1/2A24,5229,0-837


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn