Werkstoff: Messing vernickelt. Geeignet für Schaltschrankmontage, max. Wandstärke ergibt sich aus Maß F. Anschluss Kunststoffrohr/Kunststoffrohr.
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
Artikel Menge Material HauptteilØ A
[mm]
Ø C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
Gewicht
[g]
Schlauchdurchmesser
[mm]
Betriebsdruckbereich
[bar]
Betriebstemperaturbereich
[° Celsius]
ProdukttypSerieGewindetypMedium
86210400   410,17,017,013
86210600   612,18,019,623
86210800   814,311,021,331
86211000   1017,113,326,748
86211200   1220,616,031,782
8-C00401000   PBT10mm-0.9...10bar0...60°CWinkelverbindungPneufit CISO RcDruckluft
8-C00401200   PBT12mm-0.9...10bar0...60°CWinkelverbindungPneufit CISO RcDruckluft
8-S00400400   Rostfreier Stahl (1.4404/316)4mm-0.9...15bar-15...225°CWinkelverbindungPneufit SDruckluft
8-S00400600   Rostfreier Stahl (1.4404/316)6mm-0.9...15bar-15...225°CWinkelverbindungPneufit SDruckluft
8-S00400800   Rostfreier Stahl (1.4404/316)8mm-0.9...15bar-15...225°CWinkelverbindungPneufit SDruckluft
8-S00401000   Rostfreier Stahl (1.4404/316)10mm-0.9...15bar-15...225°CWinkelverbindungPneufit SDruckluft
8-S00401200   Rostfreier Stahl (1.4404/316)12mm-0.9...15bar-15...225°CWinkelverbindungPneufit SDruckluft
8-C00401600   PBT16mm-0.9...10bar0...60°CWinkelverbindungPneufit CISO RcDruckluft


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn