Werkstoff: Gehäuse: Messing, PA66. Sitzdichtung: NBR. Innenteile: 1.4104, 1.4303, PVDF.

  • Für neutrale, gasförmige und flüssige Fluide.
  • Elektromagnetisch betätigt, mit Zwangsanhebung.
  • Membranventile.
  • Anschluss Innengewinde G1/4 bis G1/2.
  • Betriebsdruck 0 bis 10 bar.

Bei verschmutzten Fluiden ist der Vorbau eines Schmutzfängers zu empfehlen. Beschreibung (Standardgerät) Magnetventil für z. B. Luft, Wasser, Öl. Schaltfunktion: In Ruhestellung gesperrt. Durchflussrichtung: festgelegt. Fluidtemperatur: -10°C bis max. +90°C. Umgebungstemperatur: -10 °C bis max. +50°C. Einbaulage: beliebig, vorzugsweise Magnet senkrecht nach oben. Merkmale
  • Geeignet für Vakuum.
  • Einfacher Aufbau.
  • Kompakter Betätigungsmagnet mit integrierter Hülse.
  • Ventil arbeitet ohne Mindestdruckdifferenz (Zero Delta P).
  • Betriebsdruck 0 - 20 bar bei Wechselspannung und NBR Dichtung.

Leistungsaufnahme Nach DIN VDE 0580 bei Spulentemperatur von +20°C. Bei betriebswarmer Magnetspule (DC) verringert sich die Leistungsaufnahme aus physikalischen Gründen um bis zu ca. 30%. Gleichstrom: 12 W Wechselstrom: im Anzug 20 VA, im Betrieb 16 VA Magnet Ausführung nach VDE 0580. Spannungstoleranz ±10%. Einschaltdauer (ED) 100%. Schutzart nach EN 60529 IP65. Gerätesteckdose nach DIN EN 175301-803 (im Beipack). Hinweise zur EMV-Richtlinie und zur Druckgeräterichtlinie (DGRL): Siehe Katalogseite 457.

*Bei gasförmigen und flüssigen Fluiden bis 25 mm²/s (cSt). ** Cv-Wert (US) = kv-Wert x 1,2.
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
Artikel Menge SpannungAnschlussgrößeNennweite
[mm]
Baulänge
[mm]
Betriebsdruck* min.
[bar]
Betriebsdruck* max.
[bar]
kv-Wert** Basis
[m³/h]
Gewicht
[kg]
L
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
B
[mm]
SW
[mm]
T
[mm]
85111411   24 VDCG1/410440101,50,5448773142112
85111412   230 V 50/60HzG1/410440101,50,5448773142112
85113811   24 VDCG3/810440101,70,5448773142112
85113812   230 V 50/60HzG3/810440101,70,5448773142112
85111211   24 VDCG1/210600101,70,6609074,5142115
85111212   230 V 50/60HzG1/210600101,70,6609074,5142115


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn