Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 2,3 mm, c = 0,5 mm, r3 = 5 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[g]
10030800   815,213,0674104
10030900   916,814,6285104
10031000   1018,316,1895105
10031100   1119,817,75116106
10031200   1221,419,32126108
10031300   1322,920,891461011
10031400   1424,522,471561014
10031500   1526,124,041661016
10031600   1627,825,631881320
10031700   1729,327,201881324
10031800   1830,928,791881326
10031900   1932,530,381881327
10032000   2034,131,961881331
10032100   2135,733,542081336
10032200   2237,335,132081337
10032300   2338,936,722081338
10032400   2440,538,302081340
10032500   2542,139,892081341
10032600   2643,641,482581547
10032700   2745,243,072581553
10032800   2846,844,652581559
10032900   2948,446,252581566
10033000   3050,147,832581572
10033100   3151,649,423081577
10033200   3253,251,013081582
10033300   3354,852,603081587
10033400   3456,354,193081592
10033500   3557,955,783081597
10033600   3659,557,3730815102
10033700   3761,158,9630815107
10033800   3862,860,5430815112
10033900   3964,362,1330815125
10034000   4065,963,7330815140
10034500   4574,071,68551016312
10035700   5793,190,76631216422


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn