Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Zähnezahl 76 mit eingeschweißter Nabe. Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 2,6 mm, c = 0,7 mm, r3 = 6 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[g]
10060800   818,015,679,85106
10060900   919,917,5411,55108
10061000   1021,719,421361010
10061100   1123,621,301461012
10061200   1225,423,181661017
10061300   1327,325,051881019
10061400   1429,226,962081024
10061500   1531,028,862081025
10061600   1633,030,762081333
10061700   1735,032,652081335
10061800   1836,934,552081337
10061900   1938,836,442081338
10062000   2040,738,342081342
10062100   2142,640,252581356
10062200   2244,542,162581360
10062300   2346,444,062581363
10062400   2448,345,962581364
10062500   2550,247,872581365
10062600   2652,149,763081598
10062700   2754,051,6730815101
10062800   2855,953,5830815103
10062900   2957,855,5030815107
10063000   3059,857,4230815111
10063100   3161,759,3130815115
10063200   3263,661,2130815118
10063300   3365,563,1130815121
10063400   3467,465,0230815124
10063500   3569,366,9330815126
10063600   3671,268,8430815132
10063700   3773,170,7530815136
10063800   3875,072,6630815140
10063900   3976,974,5630815143
10064000   4078,976,4730815146
10064500   4588,586,01401018229
10064800   4894,291,74621218480
10065700   57111,4108,93501220530
10067600   76147,6145,19801634773


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn