Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 11,1 mm, c = 2 mm, r3 = 19 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
B
[mm]
Gewicht
[kg]
10720800   857,649,78120,12
10720900   962,055,70120,16
10721000   1069,061,64120,20
10721100   1175,067,61140,24
10721200   1281,573,61140,29
10721300   1387,579,59140,35
10721400   1493,685,61140,40
10721500   1599,891,63140,48
10721600   16105,597,65140,55
10721700   17111,5103,67140,64
10721800   18118,0109,71140,70
10721900   19124,2115,75140,79
10722000   20129,7121,78140,89
10722100   21136,0127,82160,98
10722200   22141,8133,86161,07
10722300   23149,0139,90161,18
10722400   24153,9145,94161,32
10722500   25160,0152,00161,43
10722600   26165,9158,04161,54
10722700   27172,3164,09161,67
10722800   28178,0170,13161,76
10722900   29184,1176,19161,93
10723000   30190,5182,25162,10
10723200   32203,3194,36202,37
10723400   34214,6206,46202,49
10723500   35221,0212,52202,79
10723600   36226,8218,58203,03
10723800   38239,0230,69203,39
10724000   40251,3242,81203,72
10724200   42264,5254,93254,10
10724400   44276,5267,04254,68
10724500   45282,5273,10254,81
10724600   46287,9279,16254,86
10724700   47294,2285,21255,28
10724800   48300,1291,27255,37
10725000   50312,3303,39255,95
10725400   54336,6327,64257,00
10725700   57355,4345,81257,76
10726000   60373,0363,99258,37
10726500   65403,2394,292510,13
10727000   70433,6424,603011,84
10727200   72447,0436,743012,67
10727600   76469,9460,993014,14
10728000   80494,2485,223014,79
10728300   95585,1576,173025,00


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn