Werkstoff: Stahl C45, Zähne gefräst und induktiv gehärtet (ca. HRC 50).
Gehärtete Kettenräder für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage. Verwendbar mit und ohne Passfeder. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. Diese Buchsen sind in verschiedenen Außenmaßen mit einer Vielzahl unterschiedlicher Bohrungen erhältlich.
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
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
SpannbuchsentypBohrung min.
[mm]
Bohrung max.
[mm]
10178117   1755,351,8345220,111008925
10178118   1858,354,8545220,141008925
10178119   1961,357,8745220,151008925
10178120   2064,360,8946220,161008925
10178121   2168,063,9146220,181008925
10178122   2271,066,9350220,251108928
10178123   2373,569,9563250,2712101032
10178124   2477,072,9763250,3012101032
10178125   2580,076,0063250,3212101032
10178126   2683,079,0263250,3312101032
10178127   2786,082,0563250,3412101032
10178128   2889,085,0763250,3712101032
10178130   3094,791,1263250,3912101032


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn