Werkstoff: Stahl C45, Zähne gefräst und induktiv gehärtet (ca. HRC 50).
Gehärtete Kettenräder für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage. Verwendbar mit und ohne Passfeder. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. Diese Buchsen sind in verschiedenen Außenmaßen mit einer Vielzahl unterschiedlicher Bohrungen erhältlich.
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
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
SpannbuchsentypBohrung min.
[mm]
Bohrung max.
[mm]
10678113   1373,066,3247220,241008925
10678114   1478,071,3452220,291108928
10678115   1583,076,3660250,3412101032
10678116   1688,081,3770250,3416101242
10678117   1793,086,3971250,3816101242
10678118   1898,391,4275250,4316101242
10678119   19103,396,4575250,6216101242
10678120   20108,4101,4975250,7716101242
10678121   21113,4106,5276250,7216101242
10678122   22118,0111,5576250,7716101242
10678123   23123,4116,5876250,9616101242
10678124   24128,3121,6290321,0620121250
10678125   25134,0126,6690321,1520121250
10678126   26139,0131,7090321,2020121250
10678127   27144,0136,7590321,2520121250
10678128   28148,7141,7890321,3420121250
10678130   30158,8151,8790321,5420121250


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn