Werkstoff: Stahl C45, Zähne gefräst und induktiv gehärtet (ca. HRC 50).

Gehärtete Kettenräder für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage.
Verwendbar mit und ohne Passfeder. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden.
Diese Buchsen sind in verschiedenen Außenmaßen mit einer Vielzahl unterschiedlicher Bohrungen erhältlich.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Montageanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
SpannbuchsentypBohrung min.
[mm]
Bohrung max.
[mm]
10878113   13117,0106,1273251,1016101242
10878114   14125,0114,1576251,2016101242
10878115   15133,0122,1776251,3016101242
10878116   16141,0130,2090321,3420121250
10878117   17149,0138,2290321,4920121250
10878118   18157,0146,28108451,7325171565
10878119   19165,2154,33108451,9725171565
10878120   20173,2162,38108452,6425171565
10878121   21181,2170,43110452,8825171565
10878122   22189,3178,48110453,1225171565
10878123   23197,5186,53110453,3625171565
10878124   24205,5194,59110453,6025171565
10878125   25213,5202,66110453,8925171565
10878126   26221,6210,72110454,2225171565
10878127   27229,6218,79110454,3225171565
10878128   28237,7226,85110454,5625171565
10878130   30254,0243,00140515,5230202075


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn