Werkstoff: Stahl C45, Zähne gefräst und induktiv gehärtet (ca. HRC 50).
Gehärtete Kettenräder für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage. Verwendbar mit und ohne Passfeder. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. Diese Buchsen sind in verschiedenen Außenmaßen mit einer Vielzahl unterschiedlicher Bohrungen erhältlich.
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
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
SpannbuchsentypBohrung min.
[mm]
Bohrung max.
[mm]
10978113   13147,8132,6590322,420121250
10978115   15167,9152,72108453,425171565
10978117   17187,9172,78108455,125171565
10978119   19208,1192,91108456,825171565
10978121   21228,2213,04108457,725171565
10978123   23248,3233,17108458,825171565
10978125   25268,5253,33108459,525171565
10978127   27288,6273,491505110,030202075
10978130   30318,9303,751505111,930202075


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn