Werkstoff: Stahl C45, Zähne induktiv gehärtet (ca. HRC 50). Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 16,2 mm, c = 2,5 mm, r3 = 26 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahl da
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[g]
10888108   877,066,37421635500
10888109   985,074,37501635690
10888110   1093,082,19551635870
10888111   1199,590,146116401180
10888112   12109,098,146916401460
10888113   13117,0106,127816401810
10888114   14125,0114,158416402100
10888115   15133,0122,179216402490
10888116   16141,0130,2010020453190
10888117   17149,0138,2210020453360
10888118   18157,0146,2810020453610
10888119   19165,2154,3310020453820
10888120   20173,2162,3810020454070
10888121   21181,2170,4311020505030
10888122   22189,3178,4811020505360
10888123   23197,5186,5311020505590
10888124   24205,5194,5911020505920
10888125   25213,5202,6611020506210
10888126   26221,6210,7212020507020
10888127   27229,6218,7912020507270
10888128   28237,7226,8512020507680
10888130   30254,0243,0012020508420
10888132   32270,0259,1312025509250
10888134   34287,0275,2812025509930
10888135   35296,2283,36120255010470
10888136   36304,6291,44120255010950
10888138   38320,7307,59120255011710
10888140   40336,9323,73120255014050


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn