Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Artikelnummern, die mit G enden, sind aus Grauguss GG25.

Bei Art. 10577188G sitzen die Zähne mittig auf der Kettenradscheibe.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse.
Die Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat bestellt werden.

Allgemeine Abmessungen: B1 = 7,2 mm, c = 1,3 mm, r3 = 13 mm.

Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Montageanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[g]
SpannbuchsentypBohrung min.
[mm]
Bohrung max.
[mm]
10577114
1461,857,0745221501008925
10577115
1565,061,0945221901008925
10577116
1669,565,1050222401108928
10577117
1773,669,11602524012101032
10577118
1877,873,14602529012101032
10577119
1981,777,16632534012101032
10577120
2085,881,19712534016101242
10577121
2189,785,22712538016101242
10577122
2293,889,24712543016101242
10577123
2398,293,27762548016101242
10577124
24101,897,30762567016101242
10577125
25105,8101,33762572016101242
10577126
26110,0105,36762582016101242
10577127
27114,0109,40762586016101242
10577128
28118,0113,429032101020121250
10577130
30126,1121,50903291020121250
10577138
38158,6153,809032120020121250
10577145
45188,0182,0710032168020121250
10577157
57236,4230,5410032270020121250
10577157G
57236,4230,5411132278020121250
10577176
76313,3307,3310032470020121250
10577176G
76313,3307,3311132381020121250
10577183G
95390,1384,1111132640020121250
10577188G
114466,9460,912445850025171565


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn