Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet.

Artikelnummern, die mit G enden, sind Räder aus Grauguss GG25. Diese Räder sind verstärkt und die Zähne sitzen mittig auf der Kettenradscheibe. Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat bestellt werden. Allgemeine Abmessungen: B1 = 11,1 mm, c = 2 mm, r3 = 19 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
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
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
SpannbuchsentypBohrung min.
[mm]
Bohrung max.
[mm]
10777113   1387,579,5960250,3812101032
10777114   1493,685,6170250,4816101242
10777115   1599,891,6370250,4816101242
10777116   16105,597,6575250,6716101242
10777117   17111,5103,6776250,8616101242
10777118   18118,0109,7190320,9120121250
10777119   19124,2115,7590321,0620121250
10777120   20129,7121,7890321,0620121250
10777121   21136,0127,82102451,2025171565
10777122   22141,8133,86102451,3425171565
10777123   23149,0139,90108451,4925171565
10777124   24153,9145,94108451,6325171565
10777125   25160,0152,00108451,7825171565
10777126   26165,9158,04108451,9225171565
10777127   27172,3164,09108452,0225171565
10777128   28178,0170,13108452,2125171565
10777130   30190,5182,24108452,4925171565
10777138   38239,0230,69108453,7425171565
10777145   45282,5273,10108455,5225171565
10777145G   45282,5273,1118454,6025171565
10777157   57354,0345,81124458,4625171565
10777157G   57354,0345,81124459,1225171565
10777176G   76469,9460,991244512,025171565
10777183G   95585,1576,171244517,025171565
10777188G   114700,6691,361246423,02525


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn