Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Artikelnummern, die mit G enden, sind aus Grauguss GG25 und verstärkt. Bei diesen Rädern sitzen die Zähne mittig auf der Kettenradscheibe.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse.

Die Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat bestellt werden.
Allgemeine Abmessungen: B1 = 18,5 mm, c = 3,5 mm, r3 = 32 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Montageanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
SpannbuchsentypBohrung min.
[mm]
Bohrung max.
[mm]
10977113   13147,8132,6590321,6020121250
10977114   14157,8142,6890321,9020121250
10977115   151679152,72108452,4025171565
10977116   16177,9162,75108452,8025171565
10977117   17187,9172,78108453,1025171565
10977118   18198,0182,85108453,5025171565
10977119   19208,1192,91108453,9025171565
10977120   20218,1202,98108454,4025171565
10977121   21228,2213,04108454,8025171565
10977122   22238,3223,11108455,3025171565
10977123   23248,3233,17108455,7025171565
10977124   24258,4243,23108456,2025171565
10977125   25268,5253,33108456,8025171565
10977127   27288,6273,49150519,1030202075
10977130   30318,9303751505110,130202075
10977136   36379,2364,301505115,730202075
10977138   38399,6384,491605117,530202075
10977138G   38399,6384,491605112,730202075
10977145   45470,3455,171605124,730202075
10977157   57591,5576,361605145,030202075
10977157G   57591,5576,361605120,030202075
10977176   76783,5768,321605167,030202075
10977176G   76783,5768,321605139,030202075


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn