Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Artikelnummern, die mit G enden, sind aus Grauguss GG25.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat bestellt werden.
Allgemeine Abmessungen: B1 = 5,3 mm, B2 = 15,4 mm, c = 1,0 mm, r3 = 10 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Montageanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
Spannbuchsentyp
[Nr.]
Bohrung min.
[mm]
Bohrung max.
[mm]
12177117   1755,351,8342220,111008925
12177118   1858,354,8443220,151008925
12177119   1961,387,8746220,181008925
12177120   2064,360,8948220,221008925
12177121   2168,063,9749220,161008925
12177122   2271,066,9352220,281108928
12177123   2373,569,9559250,2712101032
12177124   2477,072,9761250,3212101032
12177125   2580,076,0064250,3712101032
12177126   2683,079,0265250,4412101032
12177127   2786,082,0570250,5012101032
12177128   2889,085,0770250,5712101032
12177130   3094,791,1275250,5812101032
12177138   38119,5115,3580251,0316101242
12177145   45140,7136,5580251,5016101242
12177157G   57176,9172,9190251,8016101242
12177176G   76234,9230,4990252,4216101242
12177183G   95292,5288,0890253,0016101242
12177188G   114349,5345,6890386,0016151242


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn