Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Artikelnummern, die mit G enden, sind aus Grauguss GG25.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat bestellt werden. Allgemeine Abmessungen: B1 = 7,0 mm, B2 = 21 mm, c = 1,3 mm, r3 = 13 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Montageanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
Spannbuchsentyp
[Nr.]
Bohrung min.
[mm]
Bohrung max.
[mm]
12577115
1565,061,0946220,221008925
12577116
1669,565,1050220,221108928
12577117
1773,669,1156250,2312101032
12577118
1877,873,1460250,3012101032
12577119
1981,777,1662250,3812101032
12577120
2085,881,1966250,4516101242
12577121
2189,785,2270250,5016101242
12577122
2293,889,2476250,5516101242
12577123
2398,293,2779250,6216101242
12577124
24101,897,3084320,6820121242
12577125
25105,8101,3387320,7220121250
12577126
26110,0105,3687320,8220121250
12577127
27114,0109,4087320,9220121250
12577128
28118,0113,4287321,1020121250
12577130
30126,1121,5087321,2520121250
12577138
38158,6153,80100322,5020121250
12577145
45188,0182,07111323,8120121250
12577145G
45188,0182,07100322,3020121250
12577157G
57236,4230,54111323,6420121250
12577176G
76313,3307,33111325,5020121250
12577183G
95390,1384,11111326,8020121250
12577188
114466,9460,901104526,3025171565
12577188G
114466,9460,901244513,3025171565


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn