Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt.

Allgemeine Abmessungen: B1 = 18,5 mm, B2 = 54,6 mm, c = 3,5 mm, r3 = 32 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
Bemerkung
12911000   10117102,747020752,85
12911100   11127112,688020803,72
12911200   12137122,689020804,66
12911300   13147,5132,6510020805,70
12911400   14157,6142,6811020806,84
12911500   15167,7152,7212020808,08
12911600   16177,7162,7512025808,90
12911700   17187,7172,7812025809,92
12911800   18197,8182,85120258011,00
12911900   19207,9192,91120258012,16
12912000   20217,9202,98120258013,38
12912100   21228,2213,04140258015,50
12912500   25268,4253,33140258021,36
12912600   26278,6263,40150258023,45
12912800   28298,7283,56150258026,93
12913000   30318,7303,75150258030,69


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn