Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 7 mm, B2 = 21 mm, c = 1,3 mm, r3 = 13 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
B
[mm]
Gewicht
[kg]
12521100   1148,745,07100,17
12521200   1253,049,07100,21
12521300   1357,453,07100,26
12521400   1461,857,07100,30
12521500   1565,561,09100,35
12521600   1669,565,10120,40
12521700   1773,669,11120,46
12521800   1877,873,14120,53
12521900   1981,777,16120,60
12522000   2085,881,19120,68
12522100   2189,785,22160,74
12522200   2293,889,24160,82
12522300   2398,293,27160,90
12522400   24101,897,23161,00
12522500   25105,8101,33161,08
12522600   26110,0105,36161,19
12522700   27114,0109,40161,30
12522800   28118,0113,42161,40
12523000   30126,1121,50161,63
12523200   32134,3129,56161,87
12523500   35146,7141,68162,27
12523600   36151,0145,72202,36
12523800   38158,6153,80202,70
12523900   39162,7157,83202,87
12524000   40166,8161,87202,97
12524400   44182,5178,03203,71
12524500   45188,0182,07203,86
12524800   48200,3194,18204,42
12525400   54224,1218,43255,59
12525700   57236,4230,54256,29
12527600   76313,3307,332511,42
12528300   95390,1384,112518,00
12528800   114466,9460,902526,50


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn