Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat bestellt werden. Allgemeine Abmessungen: B1 = 7,2 mm, B3 = 34,9 mm, c = 1,3 mm, r3 = 13 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle. Räder mit ND = 0 sind ohne Nabe.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Montageanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
Spannbuchsentyp
[Nr.]
Bohrung min.
[mm]
Bohrung max.
[mm]
13577115   1565,061,090034,90,361008925
13577117   1773,669,110034,90,3512101032
13577119   1981,777,160034,90,6112101032
13577121   2189,785,220034,90,6516101242
13577123   2398,293,270034,90,9316101242
13577125   25105,8101,330034,90,8520121250
13577127   27114,0109,400034,91,1820121250
13577130   30126,1121,500034,91,7320121250
13577138   38158,6153,800034,93,5320121250


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn