Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Artikelnummern, die mit G enden, sind aus Grauguss GG25. Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat bestellt werden. Allgemeine Abmessungen: B1 = 16,2 mm, B3 = 79,6 mm, c = 2,5 mm, r3 = 26 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle. Räder mit ND = 0 sind ohne Nabe.
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
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
Spannbuchsentyp
[Nr.]
Bohrung min.
[mm]
Bohrung max.
[mm]
13877117   17149,8138,23079,64,325171565
13877119   19165,9154,31079,64,430202075
13877121   21182,0170,42079,66,730303075
13877123   23198,1186,53079,67,835253590
13877125   25213,5202,66079,610,935253590
13877127   27230,4218,79079,614,135253590
13877130   30254,6242,99079,619,135253590
13877138   38319,2307,59079,634,035253590
13877138G   38320,7307,5917889,019,935353590
13877145G   45377,1364,13216102,030,0404040100
13877157G   57474,0461,07216102,038,0404040100
13877176G   76627,0614,65216102,053,3404040100
13877183   95781,1768,2224079,6266,0403040100
13877183G   95781,1768,22240102,078,0404040100
13877188G   114933,0921,81260114,0118,0454555110


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn