Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Zähne gefräst.

Doppel-Kettenräder zum Antrieb von Rollenbahnen oder ähnlichem, wo die Kraftübertragung von einer Antriebskette auf eine parallel laufende, versetzte Abtriebskette übertragen werden muss.

Ausführung für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt

werden.

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Montageanleitung

CAD-Links



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
A
[mm]
Bmax.
[mm]
F2
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
Spannbuchsentyp
12677412   1268,061,3436,52822,227,30,421108
12677413   1373,066,3236,52822,227,30,531108
12677414   1478,071,3436,52822,227,30,671108
12677415   1583,076,3636,53225,427,30,641210
12677416   1688,081,3736,53225,427,30,811210
12677417   1793,086,3936,54225,427,30,801610
12677418   1898,391,4236,54225,427,30,981610
12677419   19103,396,4536,54225,427,31,171610
12677420   20108,4101,4936,54225,427,31,361610
12677421   21113,4106,5236,55031,827,31,242012
12677423   23123,4116,5836,55031,827,31,692012
12677425   25134,0126,6636,55031,827,32,202012


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn