Werkstoff: Edelstahl.
Abmessungen Montageklemme:
Klemmbreite: 30 mm, Blechstärke: 6 mm. Höhe: 40 mm.
Abmessungen Halterung:
Länge: 103,6 mm, Breite: 88 mm. Höhe: 43 mm.
Service:
Katalogseite
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )