Werkstoff:
Schmierpinsel: Gehäuse aus Kunststoff. Gewindeeinsatz aus Messing. Mit Naturborsten.
Schmierbürste: Gehäuse aus Kunststoff. Mit zwei Anschlussgewinden und einer Verschlussschraube aus Messing. Mit Schaumstoff. Temperaturbeständig bis +80ºC.
Vielseitig verwendbare Schmierpinsel / Schmierbürste mit Innengewinde G1/4", für Öle und Fette.
Service:
Katalogseite
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )