Werkstoff: Messsing oder Stahl verzinkt.


Verlängerungen mit Whitworth-Rohrgewinde 1/4“, z.B. für:

  • Flanschlager DIN 502 A, DIN 502 B und DIN 503.
  • Stehlager DIN 504 A, DIN 504 B und DIN 505.
  • Schmierstoffspender.
  • Staufferbüchsen mit Gewinde R1/4".
  • Tropföler Unikum und UNI mit Gewinde R1/4".


Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Verlängerung
[mm]
L
[mm]
InnengewindeAußengewindeWerkstoffGewicht
[g]
68054300   3040G 1/4"G 1/4"Messing25
68054350   4050G 1/4"R 1/4"Stahl verzinkt42
68054365   5565G 1/4"R 1/4"Stahl verzinkt54


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn