Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle, mit Korrosionsschutzbeschichtung. Premium-Einfach-Rollenketten, mit guter Korrosionsbeständigkeit. Trotzdem hochbelastbar. Laschen, Buchsen, Bolzen und Rollen mit besonders widerstandsfähiger Spezialbeschichtung gegen Feuchtigkeit und alkalische Reinigungsmittel. Leistung und Abmessungen nach DIN. Dynamisch vorgereckt. Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen). Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend. Temperaturbereich: -10° bis +60°. Größerer Temperaturbereich -10 bis + 230 °C auf Anfrage. Bitte beachten: Verpackungseinheit 5 m inkl. Verschlussglied. Falls Sonderlängen gewünscht werden, sind die Länge und die Gliederzahl (ungerade Zahl!) anzugeben. Bei Sonderlängen sind Verschlussglieder immer separat zu bestellen.
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
Artikel Menge DIN / ISO-Nr.Teilung p x innere Breite b1
[mm]
Teilung p x innere Breite b1
[Zoll]
Innenglied- breite b2
[mm]
Rollen-Ø d1
[mm]
b5
[mm]
Pt
[mm]
b7
[mm]
Bruchkraft min.
[kN]
Gewicht
[kg/m]
12166000N   06 B-29,525 x 5,723/8 x 7/328,536,3523,810,243,3170,78
12566000N   08 B-212,7 x 7,751/2 x 5/1611,308,5131,013,923,9321,36
12666000N   10 B-215,875 x 9,655/8 x 3/813,2810,1636,216,594,144,51,82
12766000N   12 B-219,05 x 11,683/4 x 7/1615,6212,0742,219,464,6612,38
12866000N   16 B-225,4 x 17,021" x 17,02 mm25,4515,8868,031,885,41285,40
12966000N   20 B-231,75 x 19,561 1/4 x 3/429,0119,0579,736,456,11977,20


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn