Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Die Klemmplatten werden zur Befestigung der Riemenenden eingesetzt. Anwendungsbeispiele siehe PDF-Katalogseite der Zahnriemen-Meterware.
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
Artikel Menge ProfilRiemenbreite
[mm]
P
[mm]
F
[mm]
d
[mm]
B
[mm]
A
[mm]
S
[mm]
C
[mm]
Gewicht
[g]
16669900   AT510565,53,441,882921
16679900   AT516565,53,441,883525
16689900   AT525565,53,441,884440
16689800   AT532565,53,441,885158
16689901   AT550565,53,441,886990
16869900   AT101610895801541108
16879900   AT102510895801550134
16889900   AT103210895801557160
16899900   AT105010895801575220
16899901   AT10100108988015125360


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn