Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Die Klemmplatten werden zur Befestigung der Riemenenden eingesetzt. Anwendungsbeispiele siehe PDF-Katalogseite der Zahnriemen-Meterware.
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
Artikel Menge ProfilRiemenbreite
[Zoll]
Riemenbreite
[mm]
P
[mm]
F
[mm]
d
[mm]
B
[mm]
A
[mm]
S
[mm]
C
[mm]
Gewicht
[g]
18069900   XL0,256,355,0865,53,542,5825,520
18089900   XL0,379,535,0865,53,542,5828,523
18269900   L0,512,79,52589576,61539108
18279900   L0,7519,19,52589576,61545125
18289900   L125,49,52589576,61551,5143
18459900   H0,7519,112,710119106,92251295
18469900   H125,412,710119106,92257,5330
18479900   H1,538,112,710119106,92270385
18489900   H250,812,710119106,92283456


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn