Werkstoff: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), weiß, mit Stahlzugstrang.
Gute Beständigkeit gegen Öle, Fette und viele Chemikalien. Temperaturbereich -30º bis +80ºC. TPU-Riemen sind verschweißbar. Wenn die Meterware verschweißt wird, wird die Belastbarkeit um ca. 50% reduziert. T-Zahnriemen laufen nur auf T-Zahnriemenrädern.
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
Artikel Menge Profil t
[mm]
Riemenbreite
[mm]
Rollenlänge max.
[m]
zul. Riemenzugkraft
[N]
Zahnhöhe ht
[mm]
Rückenhöhe hr
[mm]
Winkel β
[°]
Gewicht
[g/m]
passende Klemmplatte
[Art.-Nr.]
16060000   T 2,5650720,70,9401516069900
16070000   T 2,510501200,70,9402516079900
16260000   T 5101003301,21,0402516269900
16270000   T 5161005281,21,0404016279900
16280000   T 5251008251,21,0406316289900
16287000   T 53210010561,21,0408016289800
16288000   T 55010016501,21,04012616289901
16460000   T 101610012482,52,0407716469900
16470000   T 102510019502,52,04012016479900
16480000   T 103210024962,52,04015416489900
16485500   T 104010031202,52,04019316489901
16486000   T 105010039002,52,04024016499900
16490000   T 1010010078002,52,04048016499901
16560000   T 205010074805,03,040395-
16570000   T 2075100112205,03,040585-
16580000   T 20100100184805,03,040780-


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn